TPA2010D1EVM

TPA2010D1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA2010D1 EVM is a Pb-free, highly-efficient, filter-free mono audio power amplifier evaluation module. It consists of the TI TPA2010D1 2.5-W low-voltage Class-D audio power amplifier IC in a very small NanoFree™ wafer chip scale package (WCSP). All devices including the printed-circuit board are Pb free. Additionally, no lead is used in the manufacturing or assembly of the module. It is ideal for small battery operated electronics including wireless or cellular handsets and personal digital assistants (PDAs).

Funciones
  • Includes a 1.45mm x 1.45mm NanoFree WSCP IC
  • Single channel, fully-differential, bridge-tied load (BTL) amplifier
  • 2.5-W Output Power Into 4-Ohms at 5 V, BTL
  • Wide Supply Voltage Range (2.5 V to 5.5V)
  • Internal depop and quick start-up circuitry
  • Internal thermal and short-circuit protection
  • Module gain is set at 5V/V
  • Completely Pb Free
Amplificadores de audio de uso general
TPA2010D1 — Amplificador de audio de Clase D, entrada analógica y 2.5 W, con ganancia variable y protección cont
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA2010D1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2010D1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA2010D1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2010D1
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
Certificado TPA2010D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPA2010D1EVM - User Guide (Rev. A) 17/12/2003

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos