TPA2011D1YFFEVM

TPA2011D1YFFEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA2011D1 audio power amplifier evaluation module is a complete, low-power, Class-D, mono audio power amplifier capable of delivering 1.47 W into 8 Ω and 2.57 W into 4 ohms at 1% THD+N (YFF package). All components and the evaluation module are Pb-free. The TPA2011D1 evaluation module (EVM) consists of a TPA2011D1 device and all necessary components to evaluate it.

Funciones
  • Powerful Mono Class-D Amplifier
  • Integrated Feedback Resistor of 300 kΩ
  • Integrated Image Reject Filter for DAC Noise Reduction
  • Low Output Noise of 20 μV
  • Low Quiescent Current of 1.5 mA
  • Auto Recovering Short-Circuit Protection
  • Thermal Overload Protection
Amplificadores de audio de uso general
TPA2011D1 — Amplificador de audio mono de Clase D, entrada analógica y 3.2 W, con recuperación automática y prot
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA2011D1YFFEVM — TPA2011D1YFF Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA2011D1YFFEVM — TPA2011D1YFF Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA2011D1EVM - User Guide 8/12/2009
Certificado TPA2011D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos