TPA2012D2EVM

TPA2012D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA2012D2 EVM is a Pb-free, highly-efficient, filter-free stereo audio power amplifier evaluation module. It consists of the TI TPA2012D2 1.65 W low-voltage stereo Class-D audio power amplifier IC in a very small NanoFree™ wafer chip scale package (WCSP). All devices including the printed-circuit board are Pb free. Additionally, no lead is used in the manufacturing or assembly of the module. It is ideal for small battery operated electronics including wireless or cellular handsets and personal digital assistants (PDAs).

Funciones
  • Includes a 2 mm x 2 mm NanoFree™ WSCP IC
  • Independent Shutdown Control for Each Channel
  • 1.65 W Output Power Into 4 Ohms at 5 V, BTL
  • Wide Supply Voltage Range (2.5 V to 5.5 V)
  • Internal depop and quick start-up circuitry
  • Internal thermal and short-circuit protection
  • Module gain is set at 5 V/V
  • Completely Pb Free
Amplificadores de audio de uso general
TPA2012D2 — Amplificador de audio estéreo de Clase D, entrada analógica y 2.1 W con ganancia seleccionable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA2012D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2012D2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA2012D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2012D2
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
Certificado TPA2012D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPA2012D2EVM - User Guide (Rev. A) 7/04/2005

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos