TPA2017D2RTJEVM

TPA2017D2RTJEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA2017D2RTJEVM allows the engineer to evaluate the TPA2017D2, a stereo, Class-D audio power amplifier with SmartGain™ (AGC/DRC) in a QFN package. The TPA2017D2 has 2 GPIO pins for easy configuration.

Funciones
  • Filter-Free Class-D Architecture
  • 2.8 W/Ch into 4 ohm at 5 V (10% THD+N)
  • 750 mW/Ch into 8 ohm at 3.6 V (10% THD+N)
  • Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
  • Programmable SmartGain™ (DRC/AGC) Parameters
  • Simple GPIO Interface for SmartGain™ parameter configuration
  • Small 4mm x 4mm 20-QFN package
Amplificadores de audio de uso general
TPA2017D2 — Amplificador de audio estéreo de Clase D, entrada analógica y 2.8 W con DRC, AGC, limitador y puerta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA2017D2RTJEVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2017D2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA2017D2RTJEVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2017D2
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
* EVM User's guide TPA2017D2EVM - User Guide 9/04/2009
Certificado TPA2017D2RTJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos