TPA2029D1YZFEVM

TPA2029D1YZFEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA2029D1YZFEVM Evaluation Module demonstrates the capabilities of the TPA2029D1 integrated circuit. The TPA2029D1 is a mono, filter-free Class-D audio power amplifier with automatic gain control (AGC) and dynamic range compression (DRC). The AGC and DRC functions enhance the perceived audio loudness, while preventing speaker damage from overdrive. Availability in the WCSP package makes TPA2029D1 an ideal choice for notebook, tablet, mobile phone, and other portable applications. For detailed information about the TPA2029D1 capabilities, please review the data sheet available on TI.com

Funciones
  • Filter-free Class-D architecture
  • 3W into 4Ω at 5V (10% THD+N)
  • Power Supply range: 2.5V to 5.5V
  • Three selectable AGC functions
  • AGC enable/disable function
  • Limiter enable/disable function
  • Short-circuit and thermal protection
  • Amplificadores de audio de uso general
    TPA2029D1 — Amplificador de audio mono de Clase D, entrada analógica y 3 W con control de ganancia automático y
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TPA2029D1YZFEVM — TPA2029D1 Evaluation Module

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TPA2029D1YZFEVM — TPA2029D1 Evaluation Module
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
    Ver todo 3
    Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
    * EVM User's guide TPA2029D1YZFEVM Evaluation Module 31/01/2012
    * EVM User's guide TPA2029D1EVM User's Guide 16/12/2011
    Certificado TPA2029D1YZFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos