TPA2038D1YFFEVM

TPA2038D1YFFEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA2038D1EVM is an easy-to-use evaluation module which consists of a TPA2038D1device and all necessary components to evaluate it. The TPA2038D1 has two gain settings, 6-dB or 12-dB of gain, set by a jumper on the EVM. It is a low-power Class-D audio power amplifier capable of delivering 1.46W into 8 Ω and 2.57W into 4 Ω at 1% THD+N (YFF package).

Funciones
  • Intuitive, easy to use evaluation module.
  • RCA input jack to easily plug into music players.
  • Output filter for AP measurements.
  • Two gain settings, 6-dB and 12-dB.
Amplificadores de audio de uso general
TPA2038D1 — Amplificador de audio mono de Clase D, entrada analógica y 3.2 W con DAC integrado y ganancia selecc
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA2038D1YFFEVM — TPA2038D1 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA2038D1YFFEVM — TPA2038D1 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA2038D1 EVM User's Guide 26/08/2010
Certificado TPA2038D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos