TPA3002D2EVM

TPA3002D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA3002D2 is a 9-W (per channel) highly efficient Class-D stereo audio power amplifier designed for driving 8-Ohm bridged-tied speakers. The high efficiency of the TPA3002D2 eliminates the need for external heat sinks when playing music and helps maximizes battery life.

Stereo speaker volume is controlled from a gain of -40 dB to +36 dB with a DC voltage applied to the volume control terminal. Line outputs, for driving external headphone amplifier inputs, are also controlled with a DC voltage. The range of gain for the headphone preouts is -56 dB to +20 dB.

Funciones
  • 9-W/ch Into 8-Ohm Speakers From 12-V Supply
  • Efficient Class-D Operation Eliminates Heatsinks
  • 32-Step DC Volume Control
Amplificadores de audio de uso general
TPA3002D2 — Amplificador de audio clase D, ent. analógica est. de 9 W y alim. 8.5 V a 14 V con control de vol.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3002D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA3002D2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3002D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA3002D2
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
* EVM User's guide TPA3002D2EVM - User Guide 13/12/2002
Certificado TPA3002D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos