TPA3106D1EVM

Módulo de evaluación (EVM) TPA3106D1

TPA3106D1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA3106D1 evaluation module consists of a single 40 W, class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive speakers with an external analog audio source as the input.

Funciones
  • 40 W Into an 8 Ω Load From a 24 V Supply
  • Operates From 10 V to 26 V
  • Efficient Class-D Operation Eliminates the need for Heat Sinks
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Differential Inputs
  • Thermal and Short-Circuit Protection With Auto Recovery Feature
  • Clock Output for Synchronization With sink when playing music
Amplificadores de audio de uso general
TPA3106D1 Amplificador de audio de clase D, entrada analógica mono de 40 W y suministro de 10 V a 26 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3106D1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA3106D1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3106D1EVM Módulo de evaluación (EVM) TPA3106D1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TPA3106D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPA3106D1 Audio Power Amplifier EVM With LC Filter (Rev. D) 11/05/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos