TPA3110D2EVM

TPA3110D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA3110D2 evaluation module consists of a single 15-W, Class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output filter configuration supports filter-free operation, but can easily be configured to support LC filter operation. The EVM can also be configured as a 30-W, Class-D mono audio power amplifier.

Designers can quickly evaluate the sound quality and verify specifications in their application with the TPA3110D2EVM. In addition, the TPA3110D2EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

Funciones
  • Efficient Class-D Operation
  • Support for Filter-Free Operation
  • SpeakerGuardTM Speaker Protection circuitry
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Wide Operating Voltage: 8 V - 26 V
  • Thermal and Short Circuit Protection with Auto Recovery Feature
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TPA3110D2 — Amp. de audio clase D, ent. analógica estéreo 15 W, mono 30 W y alim. de 8 V-26 V con SpeakerGuard™ TPA3128D2 — Amplificador de audio estéreo de 30 W y mono de 60 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de 4 TPA3136D2 — Amplificador de audio estéreo analógico de 10 W y mono de 20 W, Clase D y alimentación de 4.5 V a 14

 

Amplificadores de audio para uso automotriz
TPA3110D2-Q1 — Amplificador de audio de Clase D, entrada analógica, 15 W, 2 canales y alimentación de 8 V a 26 V pa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3110D2EVM — TPA3110D2 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3110D2EVM — TPA3110D2 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLOC151.ZIP (639 KB)
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
* EVM User's guide TPA3110D2EVM Audio Amplifier Evaluation Board (Rev. B) 13/08/2015
Certificado TPA3110D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos