TPA3111D1EVM

TPA3111D1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA3111D1 evaluation module consists of a single 10-W, Class-D, mono audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output filter configuration supports filter-free operation, but can easily be configured to support LC filter operation, but can easily be configured to support filter-free operation.

Designers can quickly evaluate the sound quality and verify specifications in their application with the TPA3111D1EVM. In addition, the TPA3111D1EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

Funciones
  • Greater Than 90% Efficient Class-D Operation
  • Support for Filter-Free Operation
  • SpeakerGuard™ Speaker Protection circuitry
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Wide Operating Voltage: 8 V - 26 V
  • Thermal and Short Circuit Protection with Auto Recovery Feature
Amplificadores de audio de uso general
TPA3111D1 — Amp. de audio mono clase D, ent. analógica, 10 W y alim. de 8 V-26 V, sin filtro, con SpeakerGuar

 

Amplificadores de audio para uso automotriz
TPA3111D1-Q1 — Amplificador de audio automotriz de clase D, entrada analógica de suministro de 8 a 26 V, 10 W, 1 ca
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3111D1EVM — TPA3111D1 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3111D1EVM — TPA3111D1 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA3111D1EVM Audio Amplifier Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 7/07/2010
Certificado TPA3111D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos