TPA3121D2EVM

TPA3121D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA3121D2 evaluation module consists of a single 20W, class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive speakers with an external analog audio source as the input.

Funciones
  • 10-W/Ch Stereo Into an 8 ohm Load From a 24-V Supply
  • 15-W/Ch Stereo Into a 4 ohm Load from a 22-V Supply
  • 30-W/Ch Mono Into an 8 ohm load from a 22-V Supply
  • Operates From 10 V to 26 V
  • Able to run From +24 V LCD Backlight Supply
  • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
  • Four Selectable, Fixed-Gain Settings
  • Internal Oscillator to Set Class D Frequency (No External Components Required)
  • Single-Ended Analog Inputs
  • Thermal and Short-Circuit Protection With Auto Recovery
  • Space-Saving Surface Mount 24-Pin TSSOP Package
  • Advanced Power-Off Pop Reduction
Amplificadores de audio de uso general
TPA3121D2 — Amp. audio clase D, ent. analógica estéreo de 15 W, mono de 30 W, alim. de 10 V a 26 V c/ salidas SE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3121D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA3121D2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3121D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA3121D2
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
* EVM User's guide TPA3121D2EVM - User Guide 13/06/2008
Certificado TPA3121D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos