TPA3123D2EVM

TPA3123D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA3123D2 evaluation module consists of a single 25 W, class-D, stereo audio power  amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that are used to directly drive speakers with an external analog audio source as the input.

Funciones
  • 25 W/ch into a 4 Ω Load from a 27 V Supply
  • 20 W/ch into a 4 Ω Load from a 24 V Supply
  • Operates from 10 V to 30 V
  • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
  • Four Selectable, Fixed-Gain Settings
  • Internal Oscillator (No External Components Required)
  • Single-Ended Analog Inputs
  • Thermal and Short-Circuit Protection With Auto Recovery
  • Space-Saving Surface-Mount 24-Pin TSSOP Package
  • Pin-to-Pin compatible with TPA3120D2
  • Advanced Power-Off Pop Reduction
Amplificadores de audio de uso general
TPA3120D2 — Amplificador de potencia de audio estéreo de Clase D y 25 W con salidas SE (TPA3120) TPA3123D2 — Amplificador de audio de clase D, entrada analógica estéreo 25 W, suministro 10 V a 30 V, salidas SE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3123D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA3123D2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3123D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA3123D2
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
* EVM User's guide TPA3123D2EVM - User Guide 1/08/2007
Certificado TPA3123D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos