TPA3125D2EVM

Módulo de evaluación (EVM) TPA3125D2

TPA3125D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA3125D2 evaluation module (EVM) consists of a single 10 W, class-D, stereo audio power amplifier, complete with a small number of external components mounted on a circuit board. The EVM can be used to directly drive speakers with an external analog audio source as the input.

Funciones

  • 10 W/ch (Stereo SE) into an 8 Ω Load From a 24 V Supply
  • 20 W/ch (Mono BTL) into an 8 Ω Load From a 24 V Supply
  • Operates from 10 V to 26 V
  • Efficient Class-D Operation
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Internal Oscillator (No External Components Required)
  • Single Ended Analog Inputs
  • Thermal and Short-Circuit Protection with Auto Recovery Feature
  • 20 pin DIP Package

Amplificadores de audio de uso general
TPA3125D2 Amp. audio clase D, ent. analógica estéreo de 10 W, mono 20 W, alim. de 10 V a 26 V con salidas SE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3125D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA3125D2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3125D2EVM Módulo de evaluación (EVM) TPA3125D2

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPA3125D2EVM - User Guide 17/11/2008
Nota sobre la aplicación Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 26/08/2019
Nota sobre la aplicación AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 27/06/2019
Certificado TPA3125D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 1/05/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos