TPA3128D2EVM

TPA3128D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA3128D2EVM allows for the evaluation of the TPA3128D2. This is an efficient class D audio power amplifier for driving 2 bridged-tied stereo speakers at 30W per channel.  The TPA3128D2 has low idle power loss and helps to extend the battery-life of Bluetooth/Wireless speaker and other battery powered audio system.  The evaluation module is populated with only 1 TPA3128D2 device. It operates from a single power supply from 4.5V to 26V.  The TPA3128D2 devices are fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection with an auto recovery feature.

The TPA3128D2 device supports Parallel BTL Mode and Mono-Channel Mode.

Funciones
  • Supports Multiple Output Configurations
    • 2 × 30 W Into a 8Ω- BTL Load at 24 V
    • 65W Into a 2Ω- PBTL Load at 18 V
  • Wide voltage range:  4.5V to 26V
  • Efficient Class-D Operation
    • Up to 90% power efficiency combined with low idle loss
    • Adapative modulation schemes based on output power
  • Supported with user's guide and easy-to-use EVM
  • 300-KHz to 1.2-MHz switching frequency
  • AM avoidance
  • Programmable power limit
  • 4 different gain settings under master or slave mode
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TPA3128D2 — Amplificador de audio estéreo de 30 W y mono de 60 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de 4
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3128D2EVM — Módulo de evaluación TPA3128D2 de amplificador de Clase D y 2x30 W con disipación de potencia de inactividad baja

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3128D2EVM — Módulo de evaluación TPA3128D2 de amplificador de Clase D y 2x30 W con disipación de potencia de inactividad baja
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPA3128D2 Evaluation Module 6/12/2016
Certificado TPA3128D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico What are the building blocks of Bluetooth speakers? PDF | HTML 21/02/2017
Más documentación TPA3128D2EVM Quick Start Guide 30/01/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos