TPA3129D2EVM

TPA3129D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPA3129D2EVM se utiliza para la evaluación del TPA3129D2. Este es un amplificador de potencia de audio de clase D eficiente para controlar 2 altavoces estéreo conectados en puente a 30 W por canal. El TPA3129D2 tiene una baja pérdida de potencia de inactividad y ayuda a prolongar la duración de la batería del altavoz Bluetooth/inalámbrico y otro sistema de audio alimentado por batería. El módulo de evaluación se completa con un único dispositivo TPA3129D2 y funciona con una única fuente de alimentación de 4.5 V a 26 V.

Los dispositivos TPA3129D2 están completamente protegidos contra fallos con protección contra cortocircuitos y protección térmica con función de recuperación automática. El dispositivo TPA3129D2 es compatible con el modo BTL paralelo y el modo monocanal.

Funciones
  • Compatible con varias configuraciones de salida
    • 2 × 30 W en una carga BTL de 8 Ω a 24 V
    • 65 W en una carga PBTL de 2 Ω a 18 V
  • Amplio rango de tensión: Funcionamiento de clase D con eficiencia de 4.5 V a 26 V
    • Hasta un 90 % de eficiencia energética combinada con baja pérdida en ralentí
    • Esquemas de modulación adaptativos basados en la potencia de salida
  • Compatible con la guía del usuario y el EVM fácil de usar
  • Evita la modulación AM con frecuencia de conmutación de 300 kHz a 1.2 MHz
  • Límite de alimentación programable
  • 4 ajustes de ganancia diferentes en modo maestro o esclavo
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TPA3129D2 — Amplificador de audio estéreo de 15 W y mono de 30 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de 4
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3129D2EVM — TPA3129D2 2×30-w Class-D Amplifier With Low Idle Power Dissipation Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3129D2EVM — TPA3129D2 2×30-w Class-D Amplifier With Low Idle Power Dissipation Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA3129D2 Evaluation Module 15/09/2017
Certificado TPA3129D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos