TPA3130D2EVM

TPA3130D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA3130D2 evaluation module consists of a single 15-W, Class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output filter configuration supports LC filter operation, but can easily be configured to support filter-free operation. The EVM can also be configured as a 30-W, Class-D mono audio power amplifier.

Designers can quickly evaluate the sound quality and verify specifications in their application with the TPA3130D2EVM. In addition, the TPA3130D2EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

Funciones
  • Efficient Class-D Operation
  • Support for Filter-Free Operation
  • SpeakerGuardTM Speaker Protection circuitry
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Wide Operating Voltage: 4.5 V - 26 V
  • Wide Switching Rates 400 kHz – 1.2 MHz
  • Switching rate can be synched to an external clock source
  • AM Avoidance
  • Thermal and Short Circuit Protection with Auto Recovery Feature
  • Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
    TPA3130D2 — Amplificador audio analógico clase D sin filtro, salida estéreo 15W, mono 30W y alimentación 4.5-26V
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TPA3130D2EVM — TPA3130D2 Evaluation Module

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TPA3130D2EVM — TPA3130D2 Evaluation Module
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
    * EVM User's guide TPA3130D2EVM Evaluation Module (Rev. A) 3/01/2013
    Certificado TPA3130D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos