TPA3131D2EVM

TPA3131D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA3131D2EVM is a stereo analog input, Class-D speaker amplifier IC for driving speakers with output power of 2x7W into 8Ω. TPA3131D2 operates heat sink-free with cooling to the PCB through the PowerPAD™ package. The TPA3131 has an advanced oscillator/PLL circuit which employs a multiple switching frequency option to avoid AM interference. A Master/Slave option makes it possible to synchronize multiple devices. The TPA3131D2 is fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as over-voltage, under-voltage and DC protection

Funciones
  • 7W output into a 8 Ohm load at 7.4V and 10% THD+N
  • Low shutdown current 32uA
  • Wide voltage range 4.5V – 26V
  • Multiple switching frequencies
  • Stereo and Mono modes
Amplificadores de audio de uso general
TPA3131D2 — Amplificador de audio estéreo de 4 W y mono de 8 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de 4.5
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3131D2EVM — TPA3131D2EVM para amplificador de altavoz de Clase D y 7 W

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3131D2EVM — TPA3131D2EVM para amplificador de altavoz de Clase D y 7 W
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
* EVM User's guide TPA3131D2 EVM User's Guide 26/06/2013
Certificado TPA3131D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos