TPA3136AD2EVM

TPA3136AD2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPA3136AD2EVM se utiliza para la evaluación del TPA3136AD2. Este es un amplificador de potencia de audio de clase D eficiente para controlar 2 altavoces estéreo conectados en puente a 10 W por canal.  El módulo de evaluación se completa con un único dispositivo TPA3136AD2. Funciona con una única fuente de alimentación de 4.5 V a 14.4 V.

El TPA3136AD2 utiliza tecnología avanzada de supresión de EMI con control de espectro expandido que permite el uso de filtros de perlas de ferrita económicos en las salidas mientras cumple con los requisitos de EMC para la reducción de costos del sistema.  Los dispositivos TPA3136AD2 están completamente protegidos contra fallos con protección contra cortocircuitos y protección térmica con función de recuperación automática.

Funciones
  • Compatible con varias configuraciones de salida
    • 2 × 10 W en una carga BTL de 6 O a 12 V
    • 2 × 10 W en una carga BTL de 8 O a 13 V
  • Amplio rango de tensión: 8 V a 14.4 V
  • Funcionamiento eficiente en clase D
    • Hasta un 90 % de eficiencia energética combinada con baja pérdida en ralentí
    • Esquemas de modulación avanzada
  • Límite de alimentación programable
  • Ganancia fija de 26 dB
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TPA3136AD2 — Amplificador de audio estéreo analógico de 10 W y mono de 20 W, Clase D y alimentación de 8 V a 14.4
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3136AD2EVM — TPA3136AD2 Inductor Free 10W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3136AD2EVM — TPA3136AD2 Inductor Free 10W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA3136AD2 Evaluation Module 28/07/2017
Certificado TPA3136AD2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos