TPA3136D2EVM

TPA3136D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPA3136D2EVM se utiliza para la evaluación del TPA3136D2. Este es un amplificador de potencia de audio de clase D eficiente para controlar 2 altavoces estéreo conectados en puente a 10 W por canal.   El módulo de evaluación se completa con un único dispositivo TPA3136D2. Funciona con una única fuente de alimentación de 4.5 V a 14.4 V.

El TPA3136D2 utiliza tecnología avanzada de supresión de EMI con control de espectro expandido que permite el uso de filtros de perlas de ferrita económicos en las salidas mientras cumple con los requisitos de EMC para la reducción de costos del sistema.  Los dispositivos TPA3136D2 están completamente protegidos contra fallos con protección contra cortocircuitos y protección térmica con función de recuperación automática.

Funciones
  • Compatible con varias configuraciones de salida
    • 2 × 10 W en una carga BTL de 6 O a 12 V
    • – 2 × 10 W en una carga BTL de 8 O a 13 V
  • Amplio rango de tensión: 4.5 V a 14.4 V
  • Funcionamiento eficiente en clase D
    • Hasta un 90 % de eficiencia energética combinada con baja pérdida en ralentí
    • Esquemas de modulación avanzada
  • Límite de potencia programable
  • Ganancia fija de 26 dB
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TPA3136D2 — Amplificador de audio estéreo analógico de 10 W y mono de 20 W, Clase D y alimentación de 4.5 V a 14
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3136D2EVM — TPA3136D2 Inductor Free 10W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3136D2EVM — TPA3136D2 Inductor Free 10W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLOC337.ZIP (10226 KB)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPA3136D2EVM User's Guide (Rev. A) 26/05/2016
Certificado TPA3136D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación TPA3136D2 Design Considerations for EMC (Rev. A) 27/07/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos