TPA3139D2EVM

TPA3139D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación para clientes TPA3139D2EVM demuestra el circuito integrado TPA3139D2 de Texas Instruments. El TPA3139D2 es una etapa de potencia de amplificador digital estéreo con eficiencia de 10 W (por canal) para accionar dos altavoces ligados en puente.

Funciones
  • Compatible con varias configuraciones de salida
    • 2 × 10 W en una carga BTL de 6 O con una THD del 1% y 12 V
    • 2 × 9 W en una carga BTL de 8 O al 10% de THD y 12 V
  • Amplio rango de tensión: 3.5 V a 14.4 V
  • Funcionamiento eficiente en clase D
    • Hasta un 90 % de eficiencia energética combinada con baja pérdida en ralentí
    • Esquemas de modulación avanzada
  • Límite de alimentación programable

  • Placa de evaluación TPA3139D2EVM

Amplificadores de audio de uso general
TPA3139D2 — Amplificador de audio estéreo de Clase D, entrada analógica QFN, 10 W y alimentación de 3.5 V a 14.4
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3139D2EVM — Módulo de evaluación TPA3139D2 de amplificador de audio estéreo (BTL) de Clase D y 10 W sin inductor

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3139D2EVM — Módulo de evaluación TPA3139D2 de amplificador de audio estéreo (BTL) de Clase D y 10 W sin inductor
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
* EVM User's guide TPA3139D2 Evaluation Module User's Guide 15/07/2019
Certificado TPA3139D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos