TPA3223EVM

Información general

El módulo de evaluación TPA3223EVM HD-Audio demuestra el circuito integrado de atenuación TPA3223 de Texas Instruments. El TPA3223 es un amplificador de clase D de alta potencia que permite un funcionamiento eficiente a plena potencia, en reposo y en espera. El dispositivo cuenta con realimentación de bucle cerrado que proporciona una baja distorsión en toda la banda de audio y ofrece una excelente calidad de sonido. El dispositivo integra funciones de protección esenciales, como subtensión, sobretensión, límite de corriente ciclo a ciclo, cortocircuito, detección de recortes y aviso y apagado por sobretemperatura. El dispositivo funciona con modulación AD o con modulación AD de alta eficiencia y baja corriente de reposo (HEAD), y puede suministrar hasta 2 x 200 W en una carga de 4 Ω o 1 x 400 W en una carga de 2 Ω. El TPA3223EVM presenta configuraciones de ganancia ajustables de 20 a 36 dB y permite señales de entrada flexibles con una interfaz de entrada analógica diferencial y de extremo único de 1 a 2 Vrms. El EVM admite configuraciones de 2 canales de salida BTL (estéreo) o 1 canal de salida PBTL (mono). El TPA3223EVM es un diseño de referencia completo para el TPA3223, listo para su evaluación y excelente escucha.

Funciones
  • Módulo de evaluación de audio HD estéreo
  • Sistema de protección integrado (cortocircuito, clip y térmico)
  • Soporte integrado en el dispositivo para señales de entrada analógicas de extremo único (SE) y diferenciales
  • Compatible con configuraciones de salida BTL y PBTL
  • Prácticas conexiones de entrada XLR para entrada diferencial
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TPA3223 — Amplificador de audio estéreo de 200 W, mono de 400 W, alimentación de 10 a 45 V, entrada analógica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3223EVM — TPA3223 evaluation module for 200-W stereo, 400W mono HD analog input class-D amplifier

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3223EVM — TPA3223 evaluation module for 200-W stereo, 400W mono HD analog input class-D amplifier
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
* EVM User's guide TPA3223 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13/10/2022
Certificado TPA3223EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos