TPA4411EVM

Información general

The TPA4411 is a stereo headphone driver evaluation module. The TPA4411 device is designed to allow the removal of the output DC-blocking capacitors for reduced component count and cost. The evaluation module consists of a TI TPA4411 80-mW audio power amplifier in a small QFN package. It is ideal for small battery operated portable audio devices including Cellular/Smart Phones, MP3 Players, Notebook Computers and PDAs.

Funciones
  • Includes a 2mm x 2mm QFN IC
  • Eliminates Output DC-Blocking Capacitors
  • 80-mW Output Power Into 16-Ohms at 4.5V
  • Wide Supply Voltage Range (1.8V to 4.5V)
  • Independent R/L Channel Shutdown Control
  • Internal thermal and short-circuit protection
  • Pop Reduction Circuitry
Amplificadores de audio especializados
TPA4411 — Amplificador de auriculares estéreo de entrada analógica y 80 mW
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA4411EVM — TPA4411EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA4411EVM — TPA4411EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA4411EVM - User Guide (Rev. A) 9/01/2008
Certificado TPA4411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos