TPA6011A4EVM

TPA6011A4EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA6011A4 is a stereo audio power amplifier that drives 2 W/channel of continuous RMS power into a 3-ohm speakers.

Notebook and pocket PCs benefit from the integrated feature set that minimizes external components without sacrificing functionality. To simplify design, the speaker volume level is adjusted by applying a dc voltage to the VOLUME terminal. Likewise, the delta between speaker volume and headphone volume can be adjusted by applying a dc voltage to the SEDIFF terminal. To avoid an unexpected high volume level through the headphones, a third terminal, SEMAX, limits the headphone volume level when a dc voltage is applied. Finally, to ensure a smooth transition between active and shutdown modes, a fade mode ramps the volume up and down.

Funciones
  • Advanced DC Volume Control
  • Fade Mode
  • Maximum Volume Setting for SE Mode
  • Adjustable SE Volume Control Referenced to BTL Volume Control
  • 2-W Into 3-ohm Speakers
  • Stereo Input MUX
  • Differential Inputs
Amplificadores de audio de uso general
TPA6011A4 — Amplificador de audio estéreo de Clase AB y 3 W, con control de volumen DC y controlador de auricula
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA6011A4EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6011A4

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA6011A4EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6011A4
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
Certificado TPA6011A4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPA6011A4EVM - User Guide 22/02/2002

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos