TPA6017A2EVM

TPA6017A2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA6017A2 is a 2-W stereo audio power amplifier in a 20-pin TSSOP thermally enhanced package capable of delivering 2 W of continuous RMS power per channel into 3-Ohm speakers. Internal gain control minimizes the number of external components needed, simplifying the design, and freeing up board space for other features and further reducing system costs.

Funciones
  • Low supply current: 6 mA
  • Four internal gain settings eliminate feedback resistors
  • 20-pin PowerPAD™ TSSOP surface mount packaging saves board space
  • Drives 3Ohm stereo speakers
  • Fully differential inputs
Amplificadores de audio de uso general
TPA6017A2 — Amplificador de audio estéreo de Clase AB, entrada analógica y 1.9 W
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA6017A2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6017A2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA6017A2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6017A2
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
Certificado TPA6017A2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPA6017A2EVM - User Guide 21/12/2001

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos