TPA6021A4EVM

TPA6021A4EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA6021A4 is a stereo audio power amplifier that drives 2 W/channel of continuous RMS power into a 4- load when utilizing a heat sink. Advanced dc volume control minimizes external components and allows BTL (speaker) volume control and SE (headphone) volume control.

 

The 20-pin DIP package allows for the use of a heatsink which provides higher output power.

 

To ensure a smooth transition between active and shutdown modes, a fade mode ramps the volume up and down.

Funciones
  • 2-W stereo output drive into 4-ohm speakers
  • Stereo headphone drive
  • Bass boost
  • Docking station outputs
  • DC volume control
  • DC gain control
Amplificadores de audio de uso general
TPA6021A4 — Amplificador de audio estéreo de Clase AB y 2 W, con control de volumen DC y controlador de auricula
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA6021A4EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6021A4

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA6021A4EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6021A4
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
* EVM User's guide TPA6021A4EVM - User Guide (Rev. A) 15/03/2006
Certificado TPA6021A4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos