TPA6030A4EVM

TPA6030A4EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA6030A4 is a 3-W stereo audio power amplifier designed for 12V applications with a 16-Ohm minimum speaker impedance. Features including DC volume control and integrated stereo headphone drive make this device ideal for 15" to 17" audio enhanced flat panel displays.

Designers can quickly evaluated the sound quality and verify specifications in their application with the TPA6030A4EVM. In addition, the TPA6030A4EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials that can be used as a reference design.

Funciones
  • 3-W stereo output drive into 16-ohm speakers from a 12-V supply
  • DC volume control
  • Stereo headphone drive
  • Differential inputs
  • Depop circuitry
  • Surface mount package
Amplificadores de audio de uso general
TPA6030A4 — Amplificador de audio estéreo de Clase AB, entrada analógica, 3 W y alimentación de 7.0 V a 15.0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA6030A4EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6030A4

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA6030A4EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6030A4
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
Certificado TPA6030A4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPA6030A4EVM - User Guide (Rev. A) 4/11/2002

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos