TPA6120A2EVM

TPA6120A2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA6120A2 is a Hi-Fi stereo headphone amplifier capable of delivering 1.5 W of continuous RMS power per channel into 32-Ohm speakers with less than 0.0003% THD+N.

Funciones
  • Current-Feedback Architecture
  • Signal-to-Noise Ratio (SNR) > 120dB
  • Intermodulation Distortion = 0.00014%
  • Differential Inputs
Amplificadores de audio especializados
TPA6120A2 — Amplificador de auriculares estéreo de entrada analógica y de 9.0 V a 33.0 V, con rango dinámico de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA6120A2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6120A2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA6120A2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6120A2
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
Certificado TPA6120A2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPA6120A2EVM - User Guide 6/05/2004

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos