TPA6120A2RGYEVM

TPA6120A2RGYEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA6120A2 is an exceptionally high-performance Hi-Fi stereo headphone amplifier capable of delivering 1.5 W of continuous RMS power per channel into 32-Ohm speakers in a tiny QFP package.

Funciones
  • Compact EVM layout emphasizes the tiny solution size
  • Versatile EVM design allows for Single Ended or Differential inputs
  • Industry leading Signal-to-Noise Ratio (SNR) = 128dB
  • Best in class Voltage Noise of 0.9 uVrms with a stereo 16 Ohm Load
Amplificadores de audio especializados
TPA6120A2 — Amplificador de auriculares estéreo de entrada analógica y de 9.0 V a 33.0 V, con rango dinámico de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA6120A2RGYEVM — Amplificador de auriculares estéreo TPA6120A2RGYEVM en módulo de evaluación QFN

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA6120A2RGYEVM — Amplificador de auriculares estéreo TPA6120A2RGYEVM en módulo de evaluación QFN
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
* EVM User's guide TPA6120A2RGYEVM User's Guide 17/07/2014
Certificado TPA6120A2RGYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos