TPA6132A2EVM2

TPA6132A2EVM2

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA6132A2EVM2 allows the engineer to evaluate the TPA6132A2, a stereo DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier with 4 gain settings (-6dB, 0dB, +3dB and +6dB).

Funciones
  • DirectPath™ Ground-Referenced Outputs
  • Wide Power Supply Range: 2.3 V to 5.5 V
  • Microsoft™ Windows Vista™ Compliant
  • Excellent Low Frequency Fidelity
  • Fully Differential or Single-Ended Input
  • Active Click and Pop Suppression
  • High Power Supply Noise Rejection
  • Gain Settings: –6 dB, 0 dB, 3 dB, and 6 dB
  • Short-Circuit and Thermal-Overload Protection
  • ±8 kV HBM ESD Protected Outputs
  • Small 3x3 mm 16-QFN Package


Kitting List

Amplificadores de audio especializados
TPA6132A2 — Amplificador de auriculares estéreo de entrada analógica y 25 mW en WQFN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA6132A2EVM2 — Módulo de evaluación (EVM) TPA6132A2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA6132A2EVM2 — Módulo de evaluación (EVM) TPA6132A2
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
* EVM User's guide TPA6132A2EVM - User Guide 27/05/2008
Certificado TPA6132A2EVM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos