TPA6133A2EVM

TPA6133A2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA6133A2 is a DirectPath™ stereo headphone amplifier capable of delivering 138 mW/Ch into 16Ω and requires no output DC blocking capacitors. It has a fixed gain of +4 dB.

The TPA6133A2EVM is a complete, stand-alone audio board. It contains the TPA6133A2QFN (RTJ) DirectPath™ stereo headphone amplifier. The device has 20 pins and the pin spacing is 0.5 mm.

Funciones
  • Full-featured evaluation board for the TPA6133A2 audio amplifier
  • DirectPath™
  • Pop and Click Suppression
  • 138 mW/Ch
  • Fixed Gain +4 dB
Amplificadores de audio especializados
TPA6133A2 — Amplificador para auriculares estéreo de entrada analógica y 138 mW con interfaz de control GPIO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA6133A2EVM — Placa de evaluación para amplificador de auriculares DirectPath™ TPA6133A2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA6133A2EVM — Placa de evaluación para amplificador de auriculares DirectPath™ TPA6133A2

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLOC314.ZIP (683 KB)
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
* EVM User's guide TPA6133A2 EVM User's Guide (Rev. A) 31/05/2017
Certificado TPA6133A2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos