TPA6136A2YFFEVM

TPA6136A2YFFEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA6136A2YFFEVM allows the engineer to evaluate the TPA6136A2, a stereo DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier with 2 gain settings (0dB and +6dB). In addition, the TPA6136A2 includes a Hi-Z mode, allowing for multiple signals to be driven on the same output jack.

Funciones
  • DirectPath™ Ground-Referenced Outputs
  • Power Supply Voltage Range: 2.3 V to 5.5 V
  • SGND Pin Eliminates Ground Loop Noise
  • 100dB Power Supply Rejection Ratio
  • Differential Inputs for Maximum Noise Rejection
  • Advanced Pop and Click Suppression Circuitry
  • High-Z Shutdown Mode
  • Tiny 1.6x1.6 mm 16-Ball WCSP
Amplificadores de audio especializados
TPA6136A2 — Amplificador de auriculares estéreo de entrada analógica y 25 mW en WCSP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA6136A2YFFEVM — TPA6136A2YFF Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA6136A2YFFEVM — TPA6136A2YFF Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA6136A2EVM - User Guide (Rev. A) 1/12/2009
Certificado TPA6136A2YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos