TPA6141A2YFFEVM

TPA6141A2YFFEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA6141A2YFFEVM allows the engineer to evaluate the TPA6141A2, a stereo Class-G DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier in a WCSP package. The TPA6141A2 has extremely low power consumption that enables much longer battery life in portable applications.

Funciones
  • Highly Power-Efficient Class-G Operation
  • DirectPath™ Ground-Referenced Outputs
  • Power Supply Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
  • 0 and 6dB Gain Settings
  • Separate SGND Input for Preventing Ground Loop Noise
  • High Power Supply Rejection Ratio
  • Differential Inputs for Maximum Noise Rejection
  • Advanced Pop and Click Suppression Circuitry
  • High-Impedance Output Mode
  • Tiny 1.6 mm x 1.6 mm 16-WCSP (0.4mm pitch)
Amplificadores de audio especializados
TPA6141A2 — Amplificador de auriculares estéreo de entrada analógica y 32 mW
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA6141A2YFFEVM — TPA6141A2YFF Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA6141A2YFFEVM — TPA6141A2YFF Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA6141A2YFFEVM - User Guide 23/06/2009
Certificado TPA6141A2YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos