TPA6203A1EVM

TPA6203A1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA6203A1 is a 1.25-W mono fully differentialamplifier designed to drive a speaker with at least 8-Ohm impedance while consuming less than 37 mm2 total printed-circuit board (PCB) area in most applications.

This device operates from 2.5 V to 5.5 V, drawing only 1.7 mA of quiescent supply current. The TPA6203A1 is available in the space-saving 2 mm x 2 mm MicroStar Junior™ BGA package.

Funciones
  • 1.25 W Into 8 ohms
  • Only Five¹ External Components
    • Improved PSRR (90 dB) and Wide SupplyVoltage (2.5 V to 5.5 V) for Direct BatteryOperation
    • Fully Differential Design Reduces RFRectification
    • Improved CMRR Eliminates Two InputCoupling Capacitors
    • ¹C(BYPASS) Is Optional Due to FullyDifferential Design and High PSRR
  • Low Supply Current: 1.7 mA (typ)
  • Shutdown Control <1 µA
Amplificadores de audio de uso general
TPA6203A1 — Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 1.25 W
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA6203A1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6203A1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA6203A1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6203A1
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
Certificado TPA6203A1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPA6203A1EVM - User Guide (Rev. B) 13/11/2009

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos