TPA6204A1EVM

TPA6204A1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA6204A1 is a 1.7-W mono fully differential amplifier designed to drive a speaker with at least 8-Ohm impedance while comsuming less than 20mm2 total board space.

The device operates from 2.5V to 5.5V while consuming only 4mA of quiescent current. The TPA6204A1 is available in a space-saving 3mm x 3mm QFN (Quad Flat No Lead) package.

Features like 80-dB improved RF rectification immunity, and small PCB area makes the TPA6204A1 ideal for wireless handsets. The fast start-up time of less than 1ms is great for PDA applications.

Funciones
  • 1.7 W Into 8 Ohm speakers
  • Vcc(max): 5.5 V
  • Vcc(min): 2.5 V
  • Iq: 4 mA
  • THD+N (1 kHz, 1 W): 0.02%
Amplificadores de audio de uso general
TPA6204A1 — Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 1.7 W
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA6204A1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6204A1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA6204A1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6204A1
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
Certificado TPA6204A1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPA6204A1EVM - User Guide 16/08/2004

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos