TPA6211A1EVM

TPA6211A1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA6211A1 is a 3.1-W mono fully differential amplifier designed to drive a speaker with at least 3-Ohm impedance while comsuming less than 20mm2 total board space.

The device operates from 2.5V to 5.5V while consuming only 4mA of quiescent current. The TPA6211A1 is available in a space-saving 3mm x 3mm QFN (Quad Flat No Lead) package and the 3mm x 5mm MSOP package.

Features like 70-dB improved RF rectification immunity, and small PCB area makes the TPA6211A1 ideal for wireless handsets. The fast start-up time of less than 1ms is great for PDA applications.

Funciones
  • 3.1 W Into 3 Ohm speakers
  • Vcc(max): 5.5 V
  • Vcc(min): 2.5 V
  • Iq: 4 mA
  • THD+N (1 kHz, 1.5 W): 0.04 %
Amplificadores de audio de uso general
TPA6211A1 — Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 3.1 W

 

Amplificadores de audio para uso automotriz
TPA6211A1-Q1 — Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 3.1 W para automoción TPA6211T-Q1 — Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 3.1 W para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA6211A1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6211A1

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010264 — Alarma médica basada en MCU con diseño de referencia de respaldo del supercondensador
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA6211A1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6211A1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010264 — Alarma médica basada en MCU con diseño de referencia de respaldo del supercondensador
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
Certificado TPA6211A1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPA6211A1EVM - User Guide 22/07/2003

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos