TPA711MSOPEVM

TPA711MSOPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

A 700-mW mono amplifier that will operate in both bridge-tied load (BTL) and single-ended (SE) modes. This makes the TPA711 ideal for applications that require a mono earphone and speaker. In addition, integrated DEPOP circuitry eliminates speaker noise when the amplifier turns on, off, or exits shutdown. the TPA711 is characterized at 3.3 V and 5 V. Package: 8-pin MSOP PowerPAD.

Funciones
  • 700-mW mono speaker drive
  • Mono headphone drive
  • Integrated Depop circuitry
  • Ultra-small MSOP PowerPAD™ package
Amplificadores de audio de uso general
TPA711 — Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 700 mW, con control de modo BTL a SE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA711MSOPEVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA711MSOP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA711MSOPEVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA711MSOP
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
* EVM User's guide TPA711MSOPEVM - User Guide (Rev. B) 17/04/2001
Certificado TPA711MSOPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos