TPA731EVM

Información general

A 700-mW bridge-tied load (BTL) mono amplifier with ultra-low supply current, ultra-low shutdown current (ISD = 1.5 nA) and differential inputs. The TPA731 is characterized at 3.3 V and 5 V.

Package: 8-pin MSOP PowerPAD.

Funciones
  • 700-mW mono speaker drive
  • Ultra-low shutdown control (1.5 nA)
  • Differential inputs
  • MSOP PowerPAD™ package
Amplificadores de audio de uso general
TPA731 — Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 700 mW, con entradas diferenciales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA731EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA731

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA731EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA731

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPA731 MSOP Audio Power Amplifier EVM 17/11/2000
Certificado TPA731EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos