TPD1S514-3EVM

TPD1S514-3EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Texas Instrument’s TPD1S514-3 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPD1S514-3 device. The TPD1S514-3 is a single-chip solution for a USB connector’s VBUS line protection. The bi-directional nFET switch ensures safe current flow in both charging and host mode while protecting the internal system circuits from any over-voltage conditions at the VBUS_CON pin. On the VBUS_CON pin, this device can handle over-voltage protection up to 30V. After the EN pin toggles low, the TPD1S514-3 waits 21 ms before turning ON the nFET through a startup delay. VBUS_POWER pin indicates the nFET is completely turned ON.

Funciones
  • Provides over voltage, surge and ESD protection for a 12V USB bus.
  • Includes 2 TPD1S514-3’s for evaluation
  • Includes a USB 2.0 throughput channel
  • Includes Kelvin connections for accurate measurements across the device nFET.

  • TPD1S514-3EVM Evaluation Module

IC de protección de puertos USB
TPD1S514 — Protección contra sobretensiones y ESD de cargador USB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPD1S514-3EVM — TPD1S514-3EVM USB Charger Over Voltage Surge and ESD Protection Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPD1S514-3EVM — TPD1S514-3EVM USB Charger Over Voltage Surge and ESD Protection Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPD1S514-3EVM User’s Guide 24/07/2014
Certificado TPD1S514-3EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos