TPD2E2U06-Q1EVM

TPD2E2U06-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPD2E2U06-Q1EVM contains seven TPD2E2U06-Q1’s. A single TPD2E2U06-Q1 (U1) is configured with two USB 2.0 Type A connectors (USB1 & USB2) for capturing system level tests. A single TPD2E2U06-Q1 (U2) is configured with 4 SMA (J1 – J4) connectors to allow 4-port analysis with a vector network analyzer. Five TPD2E2U06-Q1s (U3 – U7) are configured with test points for striking ESD to the protection pins. One TPD2E2U06-Q1 (U6) is configured for capturing clamping waveforms using J8 with an oscilloscope during an ESD test.

Funciones
  • IEC61000-4-2 compliance testing
  • 4-port s-parameter analysis
  • USB 2.0 throughput analysis
  • Electrostatic discharge (ESD) clamping waveforms during an ESD event
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPD2E2U06-Q1EVM — TPD2E2U06-Q1 Dual-Channel High-Speed ESD Protection Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPD2E2U06-Q1EVM — TPD2E2U06-Q1 Dual-Channel High-Speed ESD Protection Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPD2E2U06QEVM User's Guide 2/12/2014
Certificado TPD2E2U06-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos