TPD2S701Q1EVM

TPD2S701Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPD2S701-Q1 de TI permite a los usuarios proteger las líneas de datos de su interfaz USB en un encapsulado pequeño y fácil de enrutar. El módulo de evaluación (EVM) TPD2S701-Q1 ofrece cinco variedades del TPD2S701-Q1 que muestran las múltiples opciones de encapsulados en diferentes configuraciones para permitir al usuario probarlo como prefiera. El TPD2S701Q1EVM ofrece una opción de encapsulado DGS y DSK en una configuración de paso directo para pruebas a nivel de sistema, así como con conectores SMA para medir parámetros S. El EVM también ofrece una configuración con puntos de huelga para medir la respuesta a un impulso de ESD. Por último, el EVM ofrece trazados en blanco para proporcionar una línea base durante las pruebas.

Funciones
  • Pruebas de conformidad según el estándar IEC 61000-4-2
  • Función de paso USB
  • Configuración de medición de parámetros S
  • Tipos de encapsulados DGS y DSK para su evaluación

  • TPD2S701Q1EVM

IC de protección de puertos USB
TPD2S701-Q1 — Protección contra cortocircuito a VBUS e IEC ESD de USB D+/D- para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPD2S701Q1EVM — TPD2S701-Q1 Automotive USB 2-Channel Data Line Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPD2S701Q1EVM — TPD2S701-Q1 Automotive USB 2-Channel Data Line Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPD2S701-Q1 Evaluation Module User's Guide 9/01/2017
Certificado TPD2S701Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos