TPD3S014EVM

TPD3S014EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPD3S014EVM evaluation module (EVM) includes five TPD3S014’s in various configurations for testing. One TPD3S014 is configured for IEC61000-4-2 compliance testing, one is configured for 4-port s-parameter analysis, one is pinned out for evaluating the current limiting switch, one is configured for throughput on USB 2.0 Type A connectors for throughput analysis, and one is configured for the capture of clamping waveforms during an ESD event.

Funciones
  1. Over-current protection functionality
  2. Over voltage lockout functionality
  3. Reverse current blocking
  4. USB connectors for ease of use
  5. Kelvin connections for measuring RDYN
IC de protección de puertos USB
TPD3S014 — Interruptor de límite de corriente y protección contra ESD D+/D- para puertos host USB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPD3S014EVM — Módulo de evaluación TPD3S014 de protección USB integrada con límite de corriente VBUS

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPD3S014EVM — Módulo de evaluación TPD3S014 de protección USB integrada con límite de corriente VBUS
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
* EVM User's guide TPD3S014EVM User's Guide 11/09/2014
Certificado TPD3S014EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos