TPD3S714-Q1EVM

TPD3S714-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPD3S714-Q1EVM contains four TPD3S714-Q1s. One TPD3S714-Q1 (U1) is configured with two USB2.0 Type A connectors (USB1 & USB2) for capturing system level tests. One TPD3S714-Q1 (U2) is configured with 4 SMA (S1 – S4) connectors to allow 4-port analysis with a vector network analyzer. One TPD3S714-Q1 (U3) is configured with test points for striking ESD to the protection pins. U3 is also configured for capturing clamping waveforms using J3 with an oscilloscope during an ESD test. One TPD3S714-Q1 (U4) is pinned out for device level tests.

Funciones
  • IEC61000-4-2 compliance testing
  • 4-port s-parameter analysis
  • USB 2.0 throughput analysis
  • Electrostatic discharge (ESD) clamping waveforms during an ESD event
IC de protección de puertos USB
TPD3S714-Q1 — Límite de corriente fija p/ USB automotriz, 0.55 A, prot. VBUS/D+/D- contra cortocircuito a VBATT
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPD3S714-Q1EVM — Módulo de evaluación TPD3S714-Q1 para protección de interfaz de USB 2.0 con cortocircuito a batería y cortocircuito a tierra

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPD3S714-Q1EVM — Módulo de evaluación TPD3S714-Q1 para protección de interfaz de USB 2.0 con cortocircuito a batería y cortocircuito a tierra
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
* EVM User's guide TPD3S714-Q1EVM User’s Guide (Rev. B) 8/05/2017
Certificado TPD3S714-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos