TPD3S716-Q1EVM

TPD3S716-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPD3S716-Q1EVM contiene cuatro dispositivos TPD3S716-Q1. Un TPD3S716-Q1 (U1) está configurado con dos conectores USB 2.0 de tipo A (USB1 y USB2) para capturar pruebas a nivel de sistema. Un TPD3S716-Q1 (U2) está configurado con cuatro conectores SMA (S1–S4) para permitir un análisis de 4 puertos con un analizador de redes vectoriales. Un TPD3S716-Q1 (U3) está configurado con puntos de prueba para atacar ESD a los pines de protección. El U3 también está configurado para capturar formas de onda de sujeción mediante el uso de J3 con un osciloscopio durante una prueba de ESD. Un TPD3S716-Q1 (U4) se fija para realizar pruebas a nivel de dispositivo.

Funciones
  • Pruebas de cumplimiento IEC61000-4-2
  • Análisis de parámetros s de 4 puertos
  • Análisis de rendimiento de USB 2.0
  • Formas de onda de sujeción con descargas electrostáticas (ESD) durante un evento de ESD

  • Módulo de evaluación TPD3S716-Q1

IC de protección de puertos USB
TPD3S716-Q1 — Límite de corriente ajustable para USB automotriz de 0.5 A a 2.4 A y protección VBUS/D+/D- contra co
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPD3S716-Q1EVM — TPD3S716-Q1 Automotive USB 2.0 Interface Protection With Adjustable Current Limit Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPD3S716-Q1EVM — TPD3S716-Q1 Automotive USB 2.0 Interface Protection With Adjustable Current Limit Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPD3S716-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 30/06/2017
Certificado TPD3S716-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos