TPD4E05U06DQAEVM

TPD4E05U06DQAEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPD4E05U06DQAEVM is designed to allow 4-port analysis through a 100 Ω TMDS line, or differential pair. The board material is Rogers Board RO4350 with a Dielectric Constant, εr, of 3.48 +/- 0.05 and a loss tangent, δ, of 0.0031 at 2.5 GHz. The port connectors are surface-mount SMP 50 Ω high speed connectors.

The EVM has two sections: CALIBRATION and TPD4E05U06DQA. The traces on the CALIBRATION section are identical to the traces on the TPD4E05U06DQA section, allowing the board’s effect to be removed and only the device under test’s performance to be evaluated, without having to de-solder the device under test.

Funciones
  • Provides System Level ESD Protection for Low-Voltage IO Interfaces
  • IEC 61000-4-2 Level 4:
    • ±12kV (Contact discharge)
    • ±15kV (Air-gap discharge)
  • IO Capacitance 0.42pF (Typ)
  • DC Breakdown Voltage 6.5V (Min)
  • Ultra low Leakage Current 10nA (Max)
  • Low ESD Clamping Voltage
  • Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Easy Straight-through Routing Package
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPD4E05U06DQAEVM — Módulo de evaluación TPD4E05U06 de diodo de 4 canales de protección contra IEC ESD de capacitancia ultrabaja

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPD4E05U06DQAEVM — Módulo de evaluación TPD4E05U06 de diodo de 4 canales de protección contra IEC ESD de capacitancia ultrabaja
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
* EVM User's guide TPD4E05U06DQA EVM User's Guide 14/02/2013
Certificado TPD4E05U06DQAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos