TPD4E110DPWEVM

TPD4E110DPWEVM

Haga su pedido ahora

Información general

TPD4E110DPWEVM includes 15 TPD4E110DPW’s in various configurations for testing. Eight TPD4E110DPW’s are configured for IEC61000-4-2 compliance testing, two TPD4E110DPW are configured for 4-port S-parameter analysis, and four are configured for USB 3.0 Type A throughput analysis. The EVM also allows the capture of clamping waveforms during an ESD event.

Funciones
  • Space Saving 0.8mm x 0.8mm DPW package
  • System Level ESD Protection for Low-Voltage IO Interface
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD protection
  • IO Capacitance: 0.45pF (Typ)
  • DC Breakdown Voltage: 6.5V (Min)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPD4E110DPWEVM — Módulo de evaluación TPD4E110 de protección contra ESD de alta velocidad

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPD4E110DPWEVM — Módulo de evaluación TPD4E110 de protección contra ESD de alta velocidad

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPD4E110DPW Evaluation Module (Rev. A) 6/10/2016
Certificado TPD4E110DPWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos