TPD4S014EVM

TPD4S014EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPD4S014 is a single-chip solution for USB charger port protection. This device offers low capacitance TVS type ESD clamps for the D+, D- and standard Capacitance for the ID pin. On the VBUS pin, this device can handle over-voltage protection up to 28V. The over voltage lock-out feature ensures that, if there is a fault condition at the VBUS line, the TPD4S014 is able to isolate the VBUS line and protect the internal circuitry from damage. Similarly, the under voltage lock out feature ensures that there is no power drain from the internal VCC plane to external VBUS side in case there is short to GND. There is a 16ms turn-on delay after VBUS crosses the under voltage lockout threshold, in order to let the voltage stabilize before closing the switch. This function acts as a deglitch filter and prevents unnecessary switching if there is any ringing on the line during connection.

Funciones
  • Over-voltage protection functionality
  • Under voltage lockout functionality
  • USB connectors used for ease of use
  • LED indicating fault condition
  • Test point for EN and ACK signals
  • D+, D- lines are routed as differential pair
  • Bottom section of board can be used for measurement of bandwidth and ESD performance.


Kitting List
USB Cable

IC de protección de puertos USB
TPD4S014 — Dispositivo de protección de puerto USB completo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPD4S014EVM — TPD4S014EVM: Complete Protection Solution for USB Charger Port Including ESD Protection

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPD4S014EVM — TPD4S014EVM: Complete Protection Solution for USB Charger Port Including ESD Protection
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
* EVM User's guide TPD4S014EVM User's Guide (Rev. A) 6/06/2014
Certificado TPD4S014EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos