TPD4SXQ1EVM

TPD4SXQ1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPD4SXQ1EVM es un módulo de evaluación de tres partes estilo separador para probar TPD4S480-Q1, TPD4S481-Q1 y TPD4S201-Q1 con sistemas automotrices USB Type-C® existentes. El diseño de paso permite a los usuarios conectar fácilmente el EVM a su sistema existente y probar ESD IEC61000-4-2 V y cortocircuitos a VBUS, al mismo tiempo que mantienen las capacidades de USB2.0 V y USB Power Delivery (PD). Los LED de estado proporcionan una indicación visual de los eventos de fallo y se agrega un recontrolador de USB2.0 TUSB211A-Q1 para mejorar la integridad de la señal.

Funciones
  • TPD4S480-Q1
    • Protección contra cortocircuitos VBUS de 48 V de 4 canales
    • Protección contra ESD de 4 canales, 8 kV (contacto)/15 kV (espacio de aire) según IEC61000-4-2
    • Resistencias de batería agotada de CC para manejar el caso de uso de la batería agotada
    • Circuito divisor VBUS con capacidad para dividir el nivel VBUS de rango de potencia ampliado (EPR)
    • Controlador FET para el control del FET de bloqueo de EPR externo
  • TPD4S481-Q1
    • Protección contra cortocircuitos VBUS de 48 V de 4 canales
    • Protección contra ESD de 4 canales, 8 kV (contacto)/15 kV (espacio de aire) según IEC61000-4-2
    • Resistencias de batería agotada de CC para manejar el caso de uso de la batería agotada
  • TPD4S201-Q1
    • Protección contra cortocircuitos VBUS de 20 V de 4 canales
    • Protección contra ESD de 4 canales, 8 kV (contacto)/15 kV (espacio de aire) según IEC61000-4-2
    • Resistencias de batería agotada de CC para manejar el caso de uso de la batería agotada
IC de protección de puertos USB
TPD4S201-Q1 — USB tipo C™ CC/D+/D- automotriz, con protección contra descargas electrostáticas (ESD) de 20 V y IEC TPD4S480-Q1 — Protec. EPR USB C™, 48 V, autom. c/protec. de sobretensión de cortocircuito a VBUS y protec. ESD IEC TPD4S481-Q1 — Protección automotriz contra cortocircuito a 48 V y ESD según IEC para USB Type-C™ CC/D+/D-
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPD4SXQ1EVM — Módulo de evaluación TPD4Sx-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPD4SXQ1EVM — Módulo de evaluación TPD4Sx-Q1
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
* EVM User's guide TPD4SXQ1EVM User's Guide PDF | HTML 19/03/2026
Certificado TPD4SXQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14/08/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos