TPD6S300EVM

TPD6S300EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPD6S300 de TI ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del dispositivo TPD6S300. El TPD6S300 es una solución de chip único para la protección del canal de configuración USB Type-C (CC), el canal de uso de banda lateral (SBU) y las líneas de datos D+/D-. El dispositivo proporciona protección de sobretensión de cortocircuito a VBUS de hasta 22 V para los pines CC1, CC2, SBU1 y SBU2 para evitar daños causados por un conector defectuoso o los pines de cortocircuito mecánico. El TPD6S300 también proporciona seis canales de protección contra ESD conforme a la norma IEC 61000-4-2 para los pines CC1, CC2, SBU1, SBU2, D+/D− (lado superior) y D+/D− (lado inferior) del conector USB Type-C.

Funciones
  • Pruebas de conformidad según el estándar IEC 61000-4-2
  • Funcionalidad de paso USB Type-C
  • Evaluación de la protección de sobretensión de línea CC y SBU

  • Módulo de evaluación TPD6S300

IC de protección de puertos USB
TPD4S311 — Protector de puerto USB tipo C™: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD IEC TPD4S311A — Protector de puerto USB de tipo C®: sobretensión de cortocircuito a VBUS, protección contra siste TPD6S300 — Protector de puerto USB Type-C™: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD de 6 c TPD6S300A — Protector de puerto USB Type-C®: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD de 6 c
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPD6S300EVM — Módulo de evaluación TPD6S300 de protección contra IEC ESD y sobretensiones de USB tipo C™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPD6S300EVM — Módulo de evaluación TPD6S300 de protección contra IEC ESD y sobretensiones de USB tipo C™
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
* EVM User's guide TPD6S300 Evaluation Module User's Guide 26/09/2016
Certificado TPD6S300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos