TPD8S300EVM

TPD8S300EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPD8S300 de TI ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del dispositivo TPD8S300. El TPD8S300 es una solución de chip único para la protección del canal de configuración USB Type-C (CC), el canal de uso de banda lateral (SBU) y las líneas de datos D+/D-. El dispositivo proporciona protección de sobretensión de cortocircuito a VBUS de hasta 22 V para los pines CC1, CC2, SBU1 y SBU2 para evitar daños causados por un conector defectuoso o los pines de cortocircuito mecánico. El TPD8S300 también proporciona ocho canales de protección ESD según la norma IEC 61000-4-2 para los pines CC1, CC2, SBU1, SBU2, D+/D- (parte superior) y D+/D- (parte inferior) del conector USB tipo C. 

Funciones
  • Pruebas de conformidad según el estándar IEC 61000-4-2
  • Funcionalidad de paso USB Type-C
  • Evaluación de la protección de sobretensión de línea CC y SBU

  • Módulo de evaluación TPD8S300

IC de protección de puertos USB
TPD8S300 — Protector de puerto USB Type-C™: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD de 8 c
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPD8S300EVM — Módulo de evaluación TPD8S300 de protección contra IEC ESD y sobretensiones de USB tipo C™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPD8S300EVM — Módulo de evaluación TPD8S300 de protección contra IEC ESD y sobretensiones de USB tipo C™
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
* EVM User's guide TPD8S300 Evaluation Module User's Guide 7/07/2016
Certificado TPD8S300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos