TPL5000EVM

Información general

The Texas Instruments TPL5000EVM evaluation module (EVM) allows a designer to configure the delay timers of the TPL5000 and measure its very low current consumption. Moreover the TPL5000EVM is ready to be connected to the Launchpads of MSP430, Stellaris and C2000 in order to test its watchdog and timer features.

Funciones
  • Stand alone EVM
  • Battery powered (optional)
  • Plug & Play into MSP430 launchpad
  • Manual configuration of the delay timer
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores
TPL5000 — Temporizador programable con nanopotencia y función de vigilancia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPL5000EVM — TPL5000 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPL5000EVM — TPL5000 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPL5000EVM User's Guide 23/04/2013
Certificado TPL5000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos